Productos BIM-UNT-AP6X2-V1131
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 4685727- Para cilindros de ranura en T sin accesorios de montaje
- Accesorios opcionales para el montaje en otros diseños cilíndricos
- Posibilidad de montaje con una sola mano
- Fijación firme
- sensor magneto-resistivo
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- conector, M8 x 1

Datos generales
EAN | 4047101160017 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | PL |
Peso | 9 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 30 x 5 x 22 mm, UNT |
Tipo de cilindro | Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantes |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, PP |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP68 |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog
Catalog (CAT)
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Accesorios de montaje
![]() |
KLZ1-INT
Accesorios para el montaje de los sensores BIM-INT y BIM-UNT en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…40 mm; material: aluminio; abrazaderas adicionales para diferentes diámetros del cilindro por pedido |
6970410 |
![]() |
KLZ2-INT
Accesorios para el montaje del sensor BIM-INT y BIM-UNT en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 50…63 mm; material: aluminio; abrazaderas adicionales para diferentes diámetros del cilindro por pedido |
6970411 |
![]() |
UNT-STOPPER
accesorios para asegurar el punto de conmutación en cilindros de ranura en T; fijación rápida en la ranura de alojamiento del sensor BIM-UNT; material: plástico |
4685751 |
![]() |
KLDT-UNT2
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 7 mm; material: PPS |
6913351 |
![]() |
KLDT-UNT3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 9,4 mm; material: PPS |
6913352 |
![]() |
KLDT-UNT6
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnéticos en cilindros de ranura en cola de milano; ancho de la ranura: 7,35 mm; material: PPS |
6913355 |
![]() |
KLI5Z
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…63 mm; material: Aluminio |
6971803 |
![]() |
KLI6Z
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 50…125 mm; material: Aluminio |
6971806 |
![]() |
KLI6
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros perfilados; diámetro del cilindro: 50…100 mm; material: Aluminio |
6971805 |
![]() |
KLI1
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…100 mm; material: Fundición inyectada de zinc |
69710 |
![]() |
KLI5
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros perfilados; diámetro del cilindro: 32…50 mm; material: Aluminio |
6971802 |
![]() |
KLI3
Soporte de montaje para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 63…160 mm; material: Fundición inyectada de zinc |
69712 |