Productos KLI6Z
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de tirantes
Referencia: 6971806- Montaje en cilindros de tirantes
- Diámetro del cilindro: 50…125 mm
- Material: Aluminio

Datos generales
EAN | 4047101114669 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
País de origen | DE |
Peso | 60 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 50...125 mm |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro con tirantes |
Tamaño constructivo | 44.5 x 30 mm |
Material de la cubierta | Metal, AL |