Productos KLZ1-INT
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de tirantes
Referencia: 6970410- Montaje en cilindros de tirantes
- Diámetro del cilindro: 32…40 mm
- Diámetro de los tirantes de hasta 7,2 mm
- Metal: Aluminio

Datos generales
| EAN | 4047101007916 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 18 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 32...40 mm |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro con tirantes |
| Tamaño constructivo | 40 x 26 x 10 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL |