Beneficios

Industria 4.0: Enfoque en los procesos de producción.
Sus datos de usuario siempre están disponibles en diferentes canales. Con Turck Cloud Solutions, crea la "sombra digital" de su máquina basándose en los datos analizados.
Características especiales:
- Optimización continua a través del desarrollo independiente de las funciones de su máquina.
- Historia completa de tus plantas.
Su beneficio
- Expansión continua de las capacidades de computación en la nube.
- Monitoreo eficiente de la planta.
- Diagnóstico rápido de fallas
- Funciones de alarma vía correo electrónico y SMS.

Preprocesamiento: FLC aporta datos adicionales a los sensores y módulos de buses de campo.
La funcionalidad Field Logic Controller (FLC) le permite preprocesar sus datos directamente en los módulos de bus de campo utilizando el entorno de programación basado en web de ARGEE.
Características especiales:
- Monitorización de fenómenos de desgaste y envejecimiento.
- Muchos indicadores de rendimiento de la máquina
- Protección de plagio y pedido de repuestos.
- Sin carga adicional en la unidad de control
Su ventaja:
- Mantenimiento predictivo
- Diagnóstico remoto rápido
- Eficiencia incrementada
- Aumento de la disponibilidad de la planta.

Integración en cloud establecidas.
Ya tiene una solución en la nube, pero ¿está buscando una conexión en la nube inteligente y flexible sin esfuerzo adicional? Las soluciones Turck Cloud Solutions y Turck se pueden integrar perfectamente en su sistema cloud existente.
Características especiales:
- Alta seguridad mediante protocolo cifrado TLS Kolibri
- Conexiones de nube adicionales posibles en cualquier momento
- Soluciones a prueba de futuro de Turck
Su ventaja:
- Integración simple y flexible de los sistemas en el sitio del cliente.
- Sin barreras, estándares abiertos y minimalistas.
- Protección permanente de la inversión.

Soluciones en Cloud personalizadas para B2B: locales o como software como servicio (SaaS)
Turck Cloud Solutions es la solución de nube individual para la industria 4.0. Supervise y controle sus aplicaciones ya sea como un servicio en la nube (SaaS) o con una solución inteligente local. Los datos de su sistema están disponibles en todo el mundo en cualquier momento en tabletas, teléfonos inteligentes o computadoras de escritorio.
Características especiales:
- Solución de nivel de entrada, modular y expandible.
- Servicio y soporte para hardware y nube desde una sola fuente
- Dispositivo, hora y ubicación acceso independiente a los datos de la máquina
Su ventaja:
- Operación simple e intuitiva
- Alta flexibilidad y rendimiento.
- Incremento de la productividad y disponibilidad de la máquina.

Aplicaciones individuales en cloud
Ya sea funciones de ingeniería de procesos, modelos específicos de la industria, servicio o mantenimiento: mantenga la visión general a través de estándares abiertos y minimalistas en su nube y la integración simple en su planta, adaptada a sus necesidades, desarrollada en mayor medida y ampliada modularmente según sus requisitos.
Características especiales:
- Funciones de uso inmediato para una mayor expansión.
- Adiciones específicas del cliente por el usuario
- Soluciones inteligentes para automatización de fábricas y procesos.
Su ventaja:
- Entrada rápida y fácil a aplicaciones en la nube.
- Funciones probadas y continuamente desarrolladas
- Ventajas competitivas a través de funciones especialmente desarrolladas
Select Country
Turck worldwide