Productos UNT-STOPPER
Accesorios de montaje
Fijación del punto de conmutación
Para cilindros de ranura T
Referencia: 4685751- Accesorios para fijar el punto de conmutación en los cilindros con ranura en T
- fijación rápida en la ranura de alojamiento del accesorio

Datos generales
| EAN | 4047101160079 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | PL |
| Peso | 3 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Bloqueo del punto de conmutación |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro de ranura en T |
| Tamaño constructivo | 18.5 x 6.4 x 3.5 mm |
| Material de la cubierta | Plástico |