Productos  KLI5Z

Accesorios de montaje

Soporte para montaje

Para cilindros de tirantes

Referencia: 6971803
    • Montaje en cilindros de tirantes
    • Diámetro del cilindro: 32…63 mm
    • Material: Aluminio
#

Datos generales

EAN 4047101000450
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 76169990990
País de origen DE
Peso 52 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 32...63 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro cilindro con tirantes
Tamaño constructivo 42.3 x 30 mm
Material de la cubierta Metal, AL

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top