Productos  KLI1

Accesorios de montaje

Soporte para montaje

Para cilindros de tirantes

Referencia: 69710
    • Montaje en cilindros de tirantes
    • Diámetro del cilindro: 32…100 mm
    • Material: Fundición inyectada de zinc
#

Datos generales

EAN 4047101000191
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 79070000900
País de origen DE
Peso 27 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 32...100 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro cilindro con tirantes
Tamaño constructivo 30 x 25.5 x 12 mm
Material de la cubierta Metal, GD-Zn

Select Country

Turck worldwide

to top