Productos KLI6
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros perfilados
Referencia: 6971805- Montaje en cilindros perfilados
- Diámetro del cilindro: 50…100 mm
- Material: Aluminio

Datos generales
| EAN | 4047101114652 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 56 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 50 ... 100 mm |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro de perfil |
| Tamaño constructivo | 44 x 30 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL |