Inclinómetros
Nuestros resistentes sensores de inclinación de las series Q20L60 y Q42 resultan apropiados para prácticamente cualquier tipo de detección de un ángulo de inclinación, y pueden utilizarse también en sistemas con movimientos rápidos more...
Nuestros resistentes sensores de inclinación de las series Q20L60 y Q42 resultan apropiados para prácticamente cualquier tipo de detección de un ángulo de inclinación, y pueden utilizarse también en sistemas con movimientos rápidos o que están expuestos a golpes. Hay disponibles sensores para rangos de ángulo de ±10°, ±45°, ±60° y ±85°, así como para un rango ajustable de 0…360°. Están disponibles las siguiente variantes de salida: 4…20 mA, 0,1…4,9 V, 0…10 V, 0…10 V, ventana de conmutación PNP/NPN como contacto de cierre o de apertura, IO-Link, CANopen. less...