Productos KLDT-UNT2
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de ranura en cola de milano
Referencia: 6913351- Montaje en cilindros de ranura en cola de milano
- Ancho de la ranura: 7 mm (p. ej. Fabco-Air)
- Plástico: sulfuro de polifenileno (PPS)
- También es adecuado para cilindros redondos cuando se utiliza con la cinta de sujeción ASB*

Datos generales
| EAN | 4047101195965 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | PL |
| Peso | 3 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | alle |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindro de ranura en cola de milano |
| Tamaño constructivo | 13.5 x 7 x 8.2 mm |
| Material de la cubierta | Plástico |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Accesorios de montaje
|
ASB-1
Cinta de sujeción para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 7…11 mm; otras longitudes están disponibles en las designaciones ASB-1 a ASB-9 |
6965101 |
|
ASB-2
Cinta de sujeción para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 11…19 mm; otras longitudes están disponibles en las designaciones ASB-1 a ASB-9 |
6965102 |
|
ASB-3
Cinta de sujeción para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 18…29 mm; otras longitudes están disponibles en las designaciones ASB-1 a ASB-9 |
6965103 |
|
ASB-4
Cinta de sujeción para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 28…39 mm; otras longitudes están disponibles en las designaciones ASB-1 a ASB-9 |
6965104 |
|
ASB-5
Cinta de sujeción para el montaje de sensores de campo magnético en cilindros redondos; diámetro del cilindro: 38…49 mm; otras longitudes están disponibles en las designaciones ASB-1 a ASB-9 |
6965105 |