Productos KLDT-UNT6
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de ranura en cola de milano
Referencia: 6913355- Montaje en cilindros de ranura en cola de milano
- Ancho de la ranura: 7,35 mm (p. ej. SMC tipo CP95)
- Plástico: sulfuro de polifenileno (PPS)

Datos generales
| EAN | 4047101196009 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | CH |
| Peso | 6 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | alle |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindro de ranura en cola de milano |
| Tamaño constructivo | 13.5 x 7.3 x 9.5 mm |
| Material de la cubierta | Plástico |