El sensor de control de estado automatiza la climatización

Control de la temperatura y la humedad en los establos móviles para pollos

Además de sus áreas de vagabundeo, los pollos criados en libertad suelen tener acceso a establos móviles, donde se les proporciona agua y alimento. Las temperaturas en estos establos pueden ser muy altas. La alta humedad puede favorecer la formación de mohos y hongos. Por lo tanto, tanto los valores de temperatura como de humedad deben estar siempre en un equilibrio ideal, entre otras cosas para garantizar el bienestar de los animales a largo plazo.  Existen soluciones descentralizadas con el sensor combinado de temperatura y humedad CMTH de Turck para el control automático de las aletas de ventilación y el aire acondicionado opcional. El sensor detecta ambos valores e informa cuando los valores superan la ventana de consigna definida por el usuario. 

Beneficios

  • Integración rentable de dos variables de medición en un solo sensor 
  • Fácil reequipamiento gracias a las soluciones IP67 
  • Visualización y control de datos también posible a través de terminales móviles 
  • Solución completa de un solo proveedor

  • Un monitoreo de condiciones que incluyen la conexión a la nube para el control climático de los pollos  

  • El sensor de control de estado CMTH mide la temperatura y la humedad 

  • El controlador TX700 Edge conecta el sistema a través de LTE con la nube de Turck u otros servicios

Controla el clima de tus establos móviles desde tu smartphone

Los establos móviles para pollos requieren un control preciso del ambiente para garantizar el bienestar animal. Las altas temperaturas y la humedad excesiva pueden provocar la proliferación de moho y hongos, afectando la salud de las aves.

Con las soluciones de automatización de Turck, puedes gestionar de forma remota y eficiente la temperatura y humedad en tus establos móviles. Gracias al sensor combinado CMTH, es posible monitorear ambos parámetros en tiempo real y activar automáticamente aletas de ventilación, ventiladores o sistemas de aire acondicionado cuando los valores superan los límites definidos.

Fuentes de alimentación IP67 para la automatización de establos sin gabinete de conmutación

Además de los sensores, otros componentes clave como accionamientos y sistemas de aire acondicionado pueden integrarse fácilmente mediante Ethernet u otras interfaces industriales. La solución se complementa con fuentes de alimentación IP67, diseñadas para una instalación directa en exteriores o ambientes húmedos, eliminando la necesidad de gabinetes de control.

Gracias a esta robustez, es posible implementar sistemas completamente autónomos, incluso en ubicaciones remotas, mediante alimentación fotovoltaica. Esto permite una automatización confiable y sostenible en cualquier entorno.

Select Country

Turck worldwide

to top