Productos TBEN-S1-8DXP
Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet
8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A
Referencia: 6814023- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- 2 × M8, 4 polos, conexión de bus de campo Ethernet
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector M8 macho de 4 polos para fuente de alimentación
- Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Diagnóstico de entrada por grupo
- Máx. de 2 A por salida
- Diagnóstico de salida por canal
- Un canal digital de libre elección por ranura
- ARGEE programable

Datos generales
| EAN | 4047101299946 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 215 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link |
| Tipo de señal | Entrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital |
| Conexión de la señal | M8 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 10/100 Mbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M8, 4 polos |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Homologación
Instrucciones de uso
Manual
Manual (MN)
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TBNN-S0-DRS-01
Conector para el montaje de grupos de módulos TBEN-S sobre un riel DIN |
6814040 |
|
TBNN-S0-STD-01
Conector para el montaje de grupos de módulos TBEN-S en una placa de montaje |
6814043 |
|
TB-SG-S
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-S de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014866 |
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
|
PKG 4M-2-PSG 4M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U99-10815 |
|
PKGC 4M-2-PSGC 4M
Cable de conexión, conector hembra M8, recto, 4 polos a conector macho M8, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m, material de revestimiento: PVC, gris; aprobación cULus; otras longitudes de cable y materiales disponibles, visite www.turck.com |
U-82319 |
|
PKGC 4M-2-RSM 40/S3364
Cable de alimentación, conector hembra M8, recto, de 4 polos a conector macho de 7/8″, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m; material del revestimiento: PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, visite www.turck.com |
UX06477 |
Accesorios de conexión: E/S
|
PKG 3M-2-PSG 3M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M8, recto, 3 pines, con rosca; conector macho M8, recto, 3 pines, con rosca; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2515-20 |
Accesorios de conexión: Red
|
PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M
Conjunto de cables Ethernet; cable de extensión; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca, blindado; longitud de cable de 2 m; funda de cable TPU, turquesa. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U-59336 |
|
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Conjunto de cables Ethernet; cable de extensión; conector macho M8, recto, 4 pines, con rosca; conector macho RJ45, recto, 8 pines, blindado; longitud de cable de 2 m; funda de cable TPU, turquesa. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2-24205 |