Productos  TBNN-S0-DRS-01

Conector para el montaje de grupos de módulos TBEN-S sobre raíl

Referencia: 6814040
    • 1 pieza
    • Puesta a tierra de los módulos sobre el raíl
    • Sencillo alineamiento de los módulos TBEN-S
    • Creación de grupos de módulos compactos TBEN-S
    • Costes de montaje reducidos del grupo
    • Fácil cumplimiento de las dimensiones de montaje
#

Datos generales

EAN 4047101333312
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen CN
Peso 45 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Accesorios de montaje
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top