Productos  PKGC 4M-2-RSM 40/S3364

Cable de alimentación

Extension Cable

Referencia: UX06477
    • Conector hembra M8, recto, 4 polos
    • Cables a presión
    • Conector macho de 7/8’’, recto, 4 polos
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Funda de PVC, color gris, 4 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Diseño Cable de extensión
Conector A Conector hembra, M8 × 1, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Macho, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 125 V
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  5.33 mm
Longitud del cable 2.0 m
Funda del cable PVC, Gris
Número de conductores 4
Grado de protección IP67
Características especiales Tray cable
Aprobaciones CE, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Connectivity accessories

200005995

Select Country

Turck worldwide

to top