Productos PKGC 4M-2-PSGC 4M
Cable de actuador y sensor
Extension Cable
Referencia: U-82319- Conector hembra M8, recto, 4 polos
- Cables a presión
- Conector macho M8, recto, 4 polos
- Cables a presión
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color gris, 4 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conector hembra, M8 × 1, Recto |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, M8 × 1, Recto |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
| Voltaje nominal | 125 V |
| Corriente | 4 A |
| Diámetro del cable: | Ø 5.33 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | PVC, Gris |
| Número de conductores | 4 |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M8-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Paquete de 10 pinzas de montaje negras y tornillos de montaje M4 de 8 mm para tender cables en puntos de conexión de cables. |
200005995 |