Productos PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Ethernet Cordset
Extension Cable
Referencia: U2-24205- Conector macho M8, recto, 4 polos
- Cables, rosca
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable Ethernet industrial
- Funda de TPU, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 26 AWG, índice de curvatura en frío -40 °C
- Flexlife y C-Track aprobados
Datos generales
EAN | 4047101436426 |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 98 g |
Datos técnicos
Diseño | Cable de extensión |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Número de polos | 8 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
Protocolo de red | Ethernet |
Voltaje nominal | 42 V |
Corriente | 1.5 A |
Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | TPU, Turquesa |
Número de conductores | 4 |
Grado de protección | IP68 |
Características especiales | Blindaje en la tuerca de acoplamiento |
Aprobaciones | UL 1863, CSA C22.2 n.º 233-09, CE, UKCA, RoHS |
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
M8-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Paquete de 10 pinzas de montaje negras y tornillos de montaje M4 de 8 mm para tender cables en puntos de conexión de cables. |
200005995 |