Productos PKG 4M-2-PSG 4M
Cable de actuador y sensor, PVC
Cable de extensión
Referencia: U99-10815- Conector hembra M8, recto, 4 polos
- Conector macho M8, recto, de 4 polos
- Material del revestimiento: PVC
- Color del revestimiento: amarillo
- Clase de protección: IP67
- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Conexión a rosca
- Conector macho M8, recto, 4 polos
- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Cable de uso general
- Funda de PVC, color amarillo, 4 × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- Con aprobaciones Flexlife y C-Track

Datos generales
EAN | 4047101048490 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 63 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conector hembra, M8 × 1, Recto |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Conector B | Macho, M8 × 1, Recto |
Número de polos | 4 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
Voltaje nominal | 125 V |
Corriente | 2 A |
Diámetro del cable: | Ø 4.39 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | PVC, Amarillo |
Número de conductores | 4 |
Grado de protección | IP67 |
Características especiales | Cable alta flexibilidad/C-track |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
![]() |
M8-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Paquete de 10 pinzas de montaje negras y tornillos de montaje M4 de 8 mm para tender cables en puntos de conexión de cables. |
200005995 |