Productos TB-SG-S
Carcasa protectora TBxx-S de metal para aplicaciones EX
Referencia: 100014866- Instalación en zona 2/22 de ATEX
- Tipos de módulo: TBEN-S

Datos generales
EAN | 4047101517774 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | DE |
Peso | 223 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Carcasa protectora |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Accesorios de conexión: Red
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |