Productos  PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M

Cable Ethernet industrial

Cable de extensión

Referencia: U-59336
    • Conector macho M8, recto, de 4 polos
    • Conector macho M8, recto, de 4 polos
    • Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
    • Material del revestimiento: TPU
    • Color del revestimiento: verde
    • Diámetro del revestimiento: 5,7 mm
    • Conector macho M8, recto, 4 polos
    • Cables, rosca
    • Conector macho M8, recto, 4 polos
    • Conector hembra M12, recto, 3 polos
    • Conector hembra M12, recto, 3 polos
    • Cable Ethernet industrial
    • Funda de TPU, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 26 AWG, índice de curvatura en frío -40 °C
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 95 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, M8 × 1, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Macho, M8 × 1, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Protocolo de red Ethernet
Voltaje nominal 60 V
Corriente 1.5 A
Diámetro del cable: Ø  5.69 mm
Longitud del cable 2.0 m
Funda del cable TPU, Turquesa
Número de conductores 4
Grado de protección IP68
Características especiales Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Aprobaciones RoHS, CE

Connectivity accessories

200005995

Select Country

Turck worldwide

to top