Productos TS720-LI2UPN8-H1141
Detección de temperatura
con salida de corriente o voltaje y salida de conmutación del transistor PNP/NPN
Referencia: 100003640- Unidad de procesador para conectar sensores de la serie de productos TP
- Detección automática de la sonda
- 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
- Sección superior de la carcasa giratoria en 340°
- Compatible con los siguientes sensores de temperatura:
- Detector de temperatura de resistencia (RTD, el inglés “Resistance Temperature Detector”) — Pt100 (de 2, 3, 4 cables) — Pt1000 (de 2, 3, 4 cables)
- Termopares (TC) — tipo K, B, E, J, N, R, S y T
- 17…33 V CC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, salida analógica (corriente/voltaje), IO-Link
- Se pueden seleccionar varios perfiles de asignación de IO-Link

Datos generales
| EAN | 4047101482966 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- transductor (temperatura-) |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 293 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Con indicador (sonda externa) |
| Tensión de funcionamiento | 17…33VCC |
| Salida eléctrica | Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 hilos), IO-Link |
| Salida de voltaje | 0…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
| Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Descripción general de productos
| Folleto de “Sensores de temperatura industriales TS+” | 783 KB |
| Cartera de productos de “Medición de temperatura en fluidos y gases” | 1313 KB |
Fichero de configuración
| TS+ IODD con perfil de sensor inteligente (fecha de producción a partir de octubre del 2023) | 880 KB |
| TS+ IODD sin perfil de sensor inteligente (fecha de producción hasta septiembre del 2023) | 873 KB |
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Parámetros de IO-Link
Product Catalog
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TP-206A-CF-H1141-L100
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910475 |
|
TP-206A-CF-H1141-L150
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910476 |
|
TP-206A-CF-H1141-L200
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910477 |
|
TP-206A-CF-H1141-L300
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910478 |
|
TP-203A-CF-H1141-L100
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910402 |
|
TP-203A-CF-H1141-L150
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910403 |
|
TP-203A-CF-H1141-L200
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910482 |
|
TP-203A-CF-H1141-L300
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910474 |
|
TP-306A-CF-H1141-L1000
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910479 |
|
TP-306A-CF-H1141-L2000
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910480 |
|
TP-306A-CF-H1141-L5000
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910481 |
|
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910429 |
|
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910430 |
|
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
9910860 |
|
CF-M-3-G1/8-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/8” |
9910405 |
|
CF-M-3-G1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/4” |
9910407 |
|
CF-M-3-N1/8-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/8” |
9910406 |
|
CF-M-3-N1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/4” |
9910408 |
|
CF-M-6-G1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/4” |
9910483 |
|
CF-M-6-G1/2-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/2” |
9910530 |
|
CF-M-6-N1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/4” |
9910484 |
|
CF-M-6-N1/2-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/2” |
9910529 |
|
THW-3-G1/2-A4-L050
Tubo protector para el montaje de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso de rosca externa G1/2”; profundidad de inmersión de 50 mm |
9910443 |
|
THW-3-G1/2-A4-L100
Tubo protector para el montaje de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso de rosca externa G1/2”; profundidad de inmersión de 100 mm |
9910444 |
|
THW-3-G1/2-A4-L200
Tubo protector para el montaje de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso de rosca externa G1/2”; profundidad de inmersión de 200 mm |
9910487 |
|
THW-3-G1/2-A4-L250
Tubo protector para el montaje de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso de rosca externa G1/2”; profundidad de inmersión de 250 mm |
9910446 |
|
TP-306A-CF-H1141-L5500
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100024018 |
|
FAM-30-PA66
Soporte de montaje; llave de tamaño variable de 24 a 30 mm; placa de etiquetado extraíble de 20 x 9 mm |
100018384 |
|
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100034627 |
|
TP-203A-M6-H1141-L100-I7
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100041106 |
|
TP-203KK1-CF-H1141-L150
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100045292 |
|
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100048143 |
|
TP-201.5A-CF-H1141-L100
detector de temperatura para medios líquidos y gaseosos |
100048177 | |
|
THW-3-G1/2-A4-L086
Tubo protector para el montaje de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso de rosca externa G1/2″; profundidad de inmersión de 86 mm |
100050343 |