Productos CF-M-3-N1/4-A4
Accesorios
Accesorios de compresión
Para sensores de temperatura
Referencia: 9910408- Accesorio de compresión para montaje directo de sensores de temperatura en la serie de productos TP
- Acero inoxidable
- Accesorio de compresión de metal
- Para sonda con 3 mm de diámetro
- Rosca macho 1/4" NPT para la conexión del proceso

Datos generales
EAN | 4047101544466 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
País de origen | IT |
Peso | 34 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Accesorios de compresión |
Para utilizar con | Sensores de temperatura |
Conexión de procesos | Rosca macho 1/4″ NPT-18 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |