Productos  CF-M-6-G1/4-A4

Accesorios

Accesorios de compresión

Para sensores de temperatura

Referencia: 9910483
    • Atornilladura con anillo de compresión para el montaje directo de sondas de temperatura de la serie TP
    • Atornilladura con anillo de compresión de metal
    • Para sonda con 6 mm de diámetro
    • Rosca macho G1/4" para la conexión del proceso
#

Datos generales

EAN 4047101543834
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Código aduanero de la mercancía 73072910900
País de origen IT
Peso 37 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Accesorios de compresión
Para utilizar con Sensores de temperatura
Conexión de procesos Rosca macho G 1/4″
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top