Productos TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Detección de temperatura
sensor
Referencia: 100034627- Termoelemento conforme a la norma DIN EN 60584
- Resistente a vibraciones y golpes
- Se puede conectar a TS720, IM34 o IME-TI
- Temperatura máx. del conector: 120 °C
- técnica de 2 hilos
- Conexión de procesos: Accesorios de compresión
- Sonda flexible (radio de curvatura mín.: 3 veces el diámetro exterior)

Datos generales
| EAN | 4047101586893 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 90 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Sonda de temperatura |
| Alcance de la medición | -40…1100 °C |
| Profundidad de inmersión L | 1000 mm |
| Conexión de procesos | Para atornilladuras de anillo cortante, tubos de protección o montaje directo |
| Salida eléctrica | Voltaje |
| Elemento de medición | Tipo K |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal/plástico, Inconel 600/nailon |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Descripción general de productos
Product Catalog
Accesorios de montaje
|
CF-M-6-G1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/4” |
9910483 |
|
CF-M-6-N1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/4” |
9910484 |
|
CF-M-6-M18-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho M18 × 1 |
9910525 |
|
CF-M-6-N1/2-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/2” |
9910529 |
|
CF-M-6-G1/2-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/2” |
9910530 |