Productos  TP-203A-CF-H1141-L150

Detección de temperatura

sensor

Referencia: 9910403
    • Conexión de procesos por fijación por compresión o con tubo protector
    • Modo de conexión: Conexión de 4 patillas
#

Datos generales

EAN 4047101544510
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa
Código aduanero de la mercancía 90251900900
País de origen IT
Peso 17 g

Datos técnicos

Modo de detección de contacto con el medio
Diseño Sonda de temperatura
Alcance de la medición -50…500 °C
Profundidad de inmersión L 150  mm
Conexión de procesos Para atornilladuras de anillo cortante, tubos de protección o montaje directo
Salida eléctrica Resistencia
Elemento de medición Pt100
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura ambiente -40…+120 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

Accesorios de montaje

9910405
9910406
9910407
9910408

Accesorios funcionales

9910632

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top