Productos TP-306A-CF-H1141-L5500
Detección de temperatura
sensor
Referencia: 100024018- Temperatura máx. del conector: 120°C
- Modo de conexión: Conexión de 4 patillas

Datos generales
EAN | 4047101532517 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa |
Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
País de origen | IT |
Peso | 111 g |
Datos técnicos
Modo de detección | de contacto con el medio |
Diseño | Sonda de temperatura |
Alcance de la medición | -50…105 °C |
Profundidad de inmersión L | 5500 mm |
Conexión de procesos | para accesorios de fijación, para montaje directo |
Salida eléctrica | Resistencia |
Elemento de medición | Pt100 |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | cULus |