Productos FAM-30-PA66
Accesorios
Soporte para montaje
Para sensores de pantalla
Referencia: 100018384- Para montar diferentes sensores en paredes y superficies
- Tamaño de llave variable de 24 a 30 mm
- Se puede conectar cualquier número de ángulos
- Incluye placas de inscripción extraíbles de 20 × 9 mm

Datos generales
| EAN | 4047101545005 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | US |
| Peso | 54.431 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de nivel Sensores de presión Sensores de flujo Sensores de temperatura |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6-GF30 |