Productos  TP-504A-TRI1.5-H1141-L100

Detección de temperatura

sensor

Referencia: 9910860
    • Temperatura máx. del conector: 120°C
    • Modo de conexión: Conexión de 4 patillas
    • Tri-Clamp 1 1/2" para la conexión del proceso
#

Datos generales

EAN 4047101430752
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa
Código aduanero de la mercancía 90251900900
País de origen IT
Peso 113 g

Datos técnicos

Modo de detección de contacto con el medio
Diseño Sonda de temperatura
Alcance de la medición -50…120 °C
Profundidad de inmersión L 100  mm
Conexión de procesos Abrazadera triple de 1 1/2″
Salida eléctrica Resistencia
Elemento de medición Pt100
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura ambiente -40…+120 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top