Productos  TBEN-S2-4AO

Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet

4 salidas analógicas, configurables como tensión o corriente

Referencia: 6814028
    • Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
    • Interruptor de Ethernet integrado
    • Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
    • 2 × M8, 4 polos, conexión de bus de campo Ethernet
    • Redundancia de sistema PROFINET S2
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
    • Conector M8 macho de 4 polos para fuente de alimentación
    • Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
    • Zona 2/22 de ATEX
    • CCC-Ex
    • Posibilidad de elegir libremente cada canal para tensión o corriente
    • Rangos de salida:
    • Tensión: 0/1…5 V, +/-10 V, 0/2…10 V
    • Corriente: 0/4…20 mA
    • ARGEE programable
#

Datos generales

EAN 4047101310306
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 214 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link
Tipo de señal Salida analógica
Conexión de la señal M12
Tipo de dispositivo Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE)
Velocidad de transmisión del bus de campo 10/100 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo 2 × M8, 4 polos
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K
Aprobaciones Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC

Accesorios de montaje

100014866

Accesorios de conexión: Fuente de alimentación

U99-10815
U-82319
UX06477

Accesorios de conexión: Red

U-59336
U2-24205

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top