Productos NI4-DSU35TC-2ADZ30X2
Sensor inductivo
sensor dual para actuadores rotativos
Referencia: 4290002- rectangular, carcasa de la línea DSU35
- plástico, PP-GF30-VO
- dos salidas para supervisión de la posición de actuadores rotativos
- Montaje en todos los actuadores comunes
- 4 hilos CA, 20…250 VCA
- CC 4 hilos, 10-30 VCC
- 2 contactos normalmente abiertos
- Caja de terminales

Datos generales
| EAN | 4047101094480 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 142 g |
Datos técnicos
| Diseño | Sensores duales para actuadores rotativos |
| Tamaño constructivo | 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35 |
| Distancia de detección | 4 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 20…250VCA / 10…300VCC |
| Salida eléctrica | 2 contactos de NO, 2 hilos |
| Frecuencia de conmutación | 0.020 kHz |
| Conexión eléctrica | Caja de terminales |
| Material de la cubierta | Plástico, PP-GF30, Amarillo |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Accesorios de montaje
|
BTS-DSU35-EB1
Kit de activación (puck) para sensores dobles; posición final activada; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 80 x 30 mm y 130 x 30 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 30 mm |
6900225 |
|
BTS-DSU35-Z01
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 110 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 130 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 110 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 130 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 50 mm/Ø: máx. 75 mm |
6900403 |
|
BTS-DSU35-EBE3
Kit de activación (puck) para sensores dobles; posición final activada; punto de conmutación ajustable en posición de ”abierto” y ”cerrado”; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 80 x 30 mm y 130 x 30 mm; altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm |
6901070 |
|
BTS-DSU35-EU2
kit de activación (puck) para sensores duales; posición final no atenuada para accionamientos de giro a la derecha y a la izquierda; patrón de agujeros en la superficie de la brida 80 x 30 mm y 130 x 30 mm; eje de conexión (pivote) altura 20 (30) mm / Ø max. 30 mm |
6900455 |
|
BTS-DSU35-Z06
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 40 mm |
6900402 |
|
BTS-DSU35-Z04
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 30 mm |
6900286 |
|
BTS-DSU35-Z05
Kit de montaje para sensores dobles para actuadores rotativos grandes; Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm; patrón de agujeros en la superficie del receptáculo: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 30 mm |
6900287 |