Productos BTS-DSU35-Z05
Accesorios de montaje
Kit de montaje
Referencia: 6900287Kit de montaje para actuadores rotativos grandes:
Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm
Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 30 mm
Incluido en el equipamiento:
1 placa distanciadora de 20 mm
1 anillo separador de 10 mm
Para montaje de la placa distanciadora:
2 tornillos cilíndricos M5 x 35 [DIN 912‐A2]
2 arandelas de seguridad A5 [DIN 137‐A2]
Para montaje del puck con anillo distanciador:
1 tornillo avellanado M6 × 35 [DIN 7991-A2]

Datos generales
EAN | 4047101112481 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 75 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Kit de montaje |
Para utilizar con | Sensores duales |
Material de la cubierta | Plástico, POM |