Productos BTS-DSU35-EU2
Accesorios de montaje
Kit de activación (puck)
Referencia: 6900455- Posición final sin amortiguación (aluminio anodizado duro)
- 2 botones
- Para accionadores con rotación izquierda y derecha
- Las pantallas pueden girarse 90°
- Patrón de agujeros en la brida: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 30 mm
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

Datos generales
| EAN | 4047101112863 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 70 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Elemento de activación (puck) |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Tamaño constructivo | 36 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 40 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado duro |