Productos BTS-DSU35-EBE3
Accesorios para sensores inductivos
Kit de activación
Para sensores duales DSU35
Referencia: 6901070- Actuador hecho de plástico
- Posición final amortiguada
- Objetivo de acero inoxidable de 6,2 mm de ancho para compensar las mayores tolerancias específicas de la aplicación (por ejemplo, debido a las juntas de goma)
- Posiciones finales (abiertas/cerradas) libremente ajustables en un rango de 360°, en incrementos de 4°
- Las pantallas pueden girarse 90°
- La división de escala como ayuda de ajuste
- Patrón de agujeros en la brida: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm
- Se incluyen los tornillos de montaje para el sensor y el actuador
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

Datos generales
| EAN | 4047101198669 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | US |
| Peso | 34.019 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Elemento de activación (puck) |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Tamaño constructivo | 36 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 40 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, ABS |