Productos  BTS-DSU35-Z01

Accesorios de montaje

Kit de montaje

Referencia: 6900229

    Kit de montaje para actuadores rotativos grandes:

    Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm

    Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

    Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm

    Incluido en el equipamiento:

    1 placa distanciadora de 10 mm

    1 anillo separador de 10 mm

    Para montaje de la placa distanciadora:

    2 tornillos cilíndricos M5 × 22 [DIN 912‐A2]

    2 arandelas de seguridad A5 [DIN 137‐A2]

    Para montaje del puck con anillo distanciador:

    1 tornillo avellanado M6 × 36 [DIN 7991-A2]

#

Datos generales

EAN 4047101112313
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 50 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Kit de montaje
Para utilizar con Sensores duales
Material de la cubierta Plástico, POM

Select Country

Turck worldwide

to top