Productos  BTS-DSU35-Z06

Accesorios de montaje

Kit de montaje

Referencia: 6900402

    Kit de montaje para actuadores rotativos grandes:

    Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm

    Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

    Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 40 mm

    Incluido en el equipamiento:

    1 placa distanciadora de 30 mm (POM)

    1 anillo separador de Ø de 20 mm (PP-GF30)

    Para montaje de la placa distanciadora:

    2 tornillos cilíndricos M5 × 45 [DIN 912‐A2]

    2 arandelas de seguridad A5 [DIN 137‐A2]

    Para montaje del puck con anillo distanciador:

    1 tornillo avellanado M6 × 45 [DIN 7991-A2]

    El anillo separador dispone de una ranura en cruz de 4 x 4 mm que permite el montaje del actuador con un desplazamiento de 90°, por ejemplo, para accionadores montados de forma transversal.

#

Datos generales

EAN 4047101112788
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 101 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Kit de montaje
Para utilizar con Sensores duales
Material de la cubierta Plástico, PP-GF30

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top