Productos BTS-DSU35-EB1
Accesorios de montaje
Kit de activación (puck)
Referencia: 6900225- Posición final amortiguada
- Polos del interruptor de acero inoxidable (1.4305)
- Para accionamientos con rotación izquierda y derecha
- Las pantallas pueden girarse 90°
- Patrón de agujeros en la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 30 mm
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

Datos generales
| EAN | 4047101112276 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 37 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Elemento de activación (puck) |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Tamaño constructivo | 36 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 40 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PP-GF30 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Guía de inicio rápido
Accesorios de montaje
|
BTS-DSU35-CLIP/YE
Pinzas de pantalla amarillas, adecuadas para actuadores BTS-DSU35-EB, unidad de embalaje: 10 |
6900429 |
|
BTS-DSU35-CLIP/BK
Pinzas de pantalla negras, adecuadas para actuadores BTS-DSU35-EB, unidad de embalaje: 10 |
6900430 |