Productos  RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141

Codificador rotatorio sin contacto

IO-Link

Línea prémium

Referencia: 1590975
    • Carcasa compacta y resistente
    • Varias posibilidades de montaje
    • Indicación de estado por LED
    • Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
    • Resolución monovuelta 16 bit
    • Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bits
    • 3 bits de error
    • 16 bits monovuelta
    • 13 bits multivuelta
    • 15…30 VCC
    • Conector M12 x 1, 4 polos
#

Datos generales

EAN 4047101376852
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 326 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Sin contacto
Tipo de salida Semigiro múltiple absoluto
Tipo de eje eje hueco
Diámetro del eje D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Tamaño constructivo 81 x 78 x 24 mm
Tipo de brida brida sin elemento de sujeción
Alcance de la medición 0…360°
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal/plástico, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura ambiente -25…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Accesorios de montaje

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1593012
1593013
1593014
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590960
1590961
1590962
1590959
1590938
1590939
1590958
1590935

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top