Productos P10-RI-QR24
Accesorios
Transductor de posición
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1593013- Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 5/8”

Datos generales
EAN | 4047101292268 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
País de origen | DE |
Peso | 36 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
Material de la cubierta | Metal/plástico |