Productos SP2-QR24
Accesorios
Placa de blindaje
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1590939- transductor de posición
- eje hueco con diámetro interior de 6 mm
- incl. posibilidad de fijación para adaptador de ondas

Datos generales
| EAN | 4047101298031 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 29 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
| Material de la cubierta | Aluminio |