Productos  RA2-QR24

Accesorios

Casquillo adaptador

Para los codificadores RI-QR24

Referencia: 1590929
    • Manguito adaptador de 14 mm
    • Material: aluminio
#

Datos generales

EAN 4047101287127
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 76169990990
País de origen DE
Peso 16 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Accesorios para encoder sin contacto
Material de la cubierta Aluminio

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top