Productos RA9-QR24
Accesorios
Casquillo adaptador
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1590960- Manguito adaptador 1/2″
- Material: aluminio

Datos generales
EAN | 4047101326062 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
País de origen | DE |
Peso | 17 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Material de la cubierta | Aluminio |