Productos P2-RI-QR24
Accesorios
Transductor de posición
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1590922- Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 14mm

Datos generales
| EAN | 4047101292213 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 33 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
| Material de la cubierta | Metal/plástico |