Productos SP1-QR24
Accesorios
Placa de blindaje
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1590938- transductor de posición
- eje hueco con diámetro interior de 6 mm
- incl. posibilidad de fijación para adaptador de ondas
Datos generales
EAN | 4047101298024 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
País de origen | DE |
Peso | 31 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
Material de la cubierta | Aluminio |