Productos RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150
Codificador rotatorio sin contacto
CANopen
Línea prémium
Referencia: 1590914- Carcasa robusta y compacta
- Varias posibilidades de montaje
- Indicación de estado mediante LED
- Transductor de posición y anillo de protección de aluminio no incluidos
- Interfaz CANopen
- Velocidad de transferencia de 10 Kbit/s hasta 1 Mbit/s; ajuste de fábrica 125 Kbit/s
- Direcciones de nodo 1 hasta 127; ajuste de fábrica 3
- Resistencia terminal conectable a través de acceso a unidad CANopen
- Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- 10…30 VCC
- Conector, M12 x 1, 5 polos, CAN in, CAN out
- Conforme a CiA DS-301, CiA 305, CiA 406

Datos generales
EAN | 4047101327441 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 329 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | eje hueco |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Tamaño constructivo | 81 x 78 x 24 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Protocolo de comunicación | CANopen |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Metal/plástico, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
Temperatura ambiente | -25…+85 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Archivo CAD
Catálogo de productos
Catalog
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Manual (MN)
Accesorios de montaje
![]() |
P1-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 20 mm |
1590921 |
![]() |
P2-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 14 mm |
1590922 |
![]() |
P3-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 12 mm |
1590923 |
![]() |
P4-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 10 mm |
1590924 |
![]() |
P5-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes de Ø 6 mm |
1590925 |
![]() |
P6-RI-QR24
transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/8“ |
1590926 |
![]() |
P7-RI-QR24
transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/4“ |
1590927 |
![]() |
P9-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/2“ |
1593012 |
![]() |
P10-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes Ø 5/8“ |
1593013 |
![]() |
P11-RI-QR24
Transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/4“ |
1593014 |
![]() |
P8-RI-QR24
transductor de posición para conexión en ejes Ø 12mm |
1590916 |
![]() |
M1-QR24
Anillo protector de aluminio para los codificadores inductivos RI-QR24 |
1590920 |
![]() |
PE1-QR24
Transductor de posición sin casquillo de reducción |
1590937 |
![]() |
RA1-QR24
casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 20 mm |
1590928 |
![]() |
RA2-QR24
casquillo de reducción para conexión en ejes Ø 14mm |
1590929 |
![]() |
RA3-QR24
casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 12 mm |
1590930 |
![]() |
RA4-QR24
casquillo de reducción para la conexión en ejes Ø 10 mm |
1590931 |
![]() |
RA5-QR24
Casquillo adaptador, para ejes de Ø 6 mm |
1590932 |
![]() |
RA6-QR24
transductor de posición para conexión en ejes Ø 3/8“ |
1590933 |
![]() |
RA7-QR24
transductor de posición para conexión en ejes Ø 1/4“ |
1590934 |
![]() |
RA9-QR24
Manguito de fijación, para ejes de Ø 1/2 pulg. |
1590960 |
![]() |
RA10-QR24
Manguito de fijación, para ejes de Ø 5/8 pulg. |
1590961 |
![]() |
RA11-QR24
Manguito de fijación, para ejes de Ø 3/4 pulg. |
1590962 |
![]() |
RA8-QR24
Conector para montaje opción C |
1590959 |
![]() |
SP1-QR24
Placa de blindaje Ø 74 mm, aluminio |
1590938 |
![]() |
SP2-QR24
Placa de blindaje de Ø 74 mm, aluminio, con perforación para el conductor del eje |
1590939 |
![]() |
SP3-QR24
Placa de blindaje Ø 52 mm, aluminio |
1590958 |
![]() |
MT-QR24
Ayuda para el montaje para la alineación de transductor de posición |
1590935 |