Productos RI360P2-QR14-ELIU5X2
Codificador en miniatura
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 1590857- rectangular, plástico
- Varias posibilidades de montaje
- transductor de posición P1-Ri-QR14 incluido con el equipo
- indicación del rango de medición por medio del LED
- resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- resolución 12 Bit
- 4 hilos , 15…30 VCC
- Salida analógica
- rango de medición programable
- 0…10 V y 4…20 mA
- Conexión de cable

Datos generales
EAN | 4047101274462 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 137 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
Tamaño constructivo | 53.5 x 49 x 14 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
![]() |
P1-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6 mm |
1590812 |
![]() |
P2-RI-QR14
Transductor de posición para sensores angulares RI-QR14, para ejes de Ø 6.35 mm |
1590819 |
![]() |
P3-RI-QR14
Transductor de posición para los sensores de ángulo RI-QR14; diseño plano; se recomienda el uso de una placa de blindaje SP1-QR14 |
1590865 |
![]() |
HSA-M6-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 6 mm |
6901051 |
![]() |
HSA-M8-QR14
Adaptador para los transductores de posición específica RI-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 8 mm |
6901052 |
![]() |
DS-RI-QR14
Casquillos distanciadores para el montaje posterior del RI-QR14, 2 unidades por bolsa |
1590814 |
Accesorios funcionales
![]() |
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |