Productos  P3-RI-QR14

Accesorios

Transductor de posición

Para los sensores de ángulo RI-QR14

Referencia: 1590865

    Se recomienda el uso de placa protectora SP1-QR14

#

Datos generales

EAN 4047101280883
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 90319000000
País de origen DE
Peso 16 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Material de la cubierta Plástico
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top