Productos  HSA-M6-QR14

Accesorios

Adaptador para eje hueco sobre eje macizo

Para los sensores de ángulo RI-QR14

Referencia: 6901051
    • perno adaptador para eje macizo
    • diámetro de 6 mm
#

Datos generales

EAN 4047101248500
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 76169990990
País de origen DE
Peso 2.495 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Material de la cubierta Aluminio

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top