Productos TX1-Q20L60
Accesorios
Adaptador de Teach
Referencia: 6967114- adaptador de teach
- Para la programación del rango de medición de los sensores de posición lineal inductivos Li-Q25L y Li-Q17L, así como de los sensores de ángulo inductivos Ri-QR14

Datos generales
| EAN | 4047101228106 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 86 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Adaptador de programación |
| Para utilizar con | Codificadores Sensores de posición lineal Sensores de inclinación Sensores ultrasónicos Sensores angulares |
| Tamaño constructivo | 60 x 30 x 20 mm |