Productos  P1-RI-QR14

Accesorios

Transductor de posición

Para los sensores de ángulo RI-QR14

Referencia: 1590812
    • transductor de posición
    • eje hueco con diámetro interior de 6 mm
    • incl. posibilidad de fijación para adaptador de ondas
#

Datos generales

EAN 4047101248463
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 90319000000
País de origen DE
Peso 18 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Material de la cubierta Plástico, PC
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top