Productos HSA-M8-QR14
Accesorios
Adaptador para eje hueco sobre eje macizo
Para los sensores de ángulo RI-QR14
Referencia: 6901052- perno adaptador para eje macizo
- diámetro de 8 mm

Datos generales
| EAN | 4047101248517 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 3 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Material de la cubierta | Aluminio |